Modificación / tratamiento de las modificaciones en la unidad

  • Modificaciones de hardware
  • En caso de que sea necesario realizar modificaciones en la opción de seguridad CS..A, únicamente SEW-EURODRIVE podrá llevarlas a cabo.
  • Modificaciones de firmware
  • Las modificaciones de firmware solo pueden ser efectuadas por SEW-EURODRIVE.
  • Reparación
  • Una reparación de la opción de seguridad CS..A solo puede ser realizada por SEW‑EURODRIVE.
  • Garantía

AVISO

En caso de manipulación interna por parte del usuario (p. ej. sustitución de componentes, procesos de soldadura por parte del usuario) se extingue la aprobación de seguridad, así como los derechos de reclamación de la garantía de SEW‑EURODRIVE.