Montar a placa de blindagem para módulo de potência
Para os tamanhos 1 – 4, é fornecido um conjunto de presilhas de fixação da blindagem para o módulo de potência como padrão. As presilhas de fixação da blindagem para o módulo de potência possibilitam que a blindagem dos cabos do motor e da resistência de frenagem seja montada. As presilhas de fixação da blindagem não vêm montadas na unidade. Montar a presilha de fixação da blindagem no módulo de potência com os parafusos de fixação da unidade. Inserir a presilha de fixação da blindagem da seguinte forma:
- Tamanho 1 – 2

- Tamanho 3 – 4

- Tamanho 5 – 8
- Nenhuma presilha de fixação da blindagem para o módulo de potência é fornecida nos tamanhos. Para a montagem da blindagem dos cabos do motor, do freio e da resistência de frenagem, utilizar presilhas de fixação da blindagem disponíveis no mercado. Colocar a blindagem o mais próximo possível ao conversor.