Denominação do tipo
A denominação do tipo MOVISAFE® CS..A inclui os seguintes dados:
CSxx1A | Opcional de segurança MOVISAFE® CS..A | |
CS | Tipo: | |
C | Opcional Sistema de automação modular MOVI-C® | |
S | Safety | |
x | Função: | |
A | Avançado: funções de movimentação/posição com sistema de encoder seguro | |
B | Basic: funções de parada sem encoder | |
L | Light: funções de movimento com o encoder EI7C FS | |
S | Padrão: funções de movimento com um encoder de segurança | |
x | Variante de hardware: | |
1 | MOVITRAC® | |
2 | MOVIDRIVE® modular/system/technology sem 2.º encoder | |
3 | MOVIDRIVE® modular/system/technology com 2.º encoder | |
5 | Tampa de controle da unidade básica (sistema eletrônico descentralizado MOVI‑C®) | |
1 | Versão | |
A | Versão tecnológica |