Codification
La codification MOVISAFE® CS..A indique les données suivantes.
CSxx1A | Option de sécurité MOVISAFE® CS..A | |
CS | Série | |
C | Option système d'automatisation modulaire MOVI-C® | |
S | Sécurité fonctionnelle | |
x | Fonction | |
A | advanced : fonctions de mouvement et de positionnement avec un codeur de sécurité | |
B | basic : fonctions d'arrêt sans codeur | |
L | light : fonctions de mouvement avec le codeur EI7C FS | |
S | standard : fonctions de mouvement avec un codeur de sécurité | |
x | Variante matérielle | |
1 | MOVITRAC® | |
2 | MOVIDRIVE® modular / system / technology sans deuxième codeur | |
3 | MOVIDRIVE® modular / system / technology avec deuxième codeur | |
5 | Couvercle électronique de l'appareil de base (électronique décentralisée MOVI‑C®) | |
1 | Variante | |
A | Version technologique |