Plaques signalétiques
En plus des plaques signalétiques de l'appareil, une étiquette est collée sur l'option de sécurité CS..A au dos du cache frontal. L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une étiquette.
[1] | Identifiant matériel de l'option de sécurité |
[2] | Version de firmware canal A (0205 = version de firmware 2.05) |
[3] | Version de firmware canal B (0205 = version de firmware 2.05) |
[4] | Jeu de données EEPROM |
[5] | Identifiant matériel de la clé de sécurité |
[6] | Jeu de données de la clé de sécurité |
[7] | Date de fabrication |
[8] | Numéro de contrôle interne |
[9] | Mot de passe maître pour modifier le mot de passe |
[10] | Numéro de série |
[11] | Référence |