Placa de características
Además de las placas de características de la unidad básica, la opción de seguridad CS..A lleva colocada una etiqueta en la parte posterior de la placa frontal. La siguiente imagen muestra un ejemplo de etiqueta.

[1] | Identificación de hardware opción de seguridad |
[2] | Versión de firmware de canal A (0205 = versión de firmware 2.05) |
[3] | Versión de firmware de canal B (0205 = versión de firmware 2.05) |
[4] | Registro de datos EEPROM |
[5] | Identificación de hardware de memoria de claves |
[6] | Registro de datos de memoria de claves |
[7] | Fecha de fabricación |
[8] | Número de comprobación interno |
[9] | Contraseña del maestro para el cambio de contraseña |
[10] | Número de serie |
[11] | Ref. de pieza |