Condições climáticas
Armazenamento por longos períodos | à prova de intempéries IEC 60721-3-1, Classe 1K21, não condensante, sem condensação divergindo da norma: Temperatura -25 °C – +70 °C |
Transporte | à prova de intempéries IEC 60721-3-2, Classe 2K11, não condensante, sem condensação divergindo da norma: Temperatura -25 °C – +70 °C |
Operação | local fixo, à prova de intempéries IEC 60721-3-3, Classe 3K22, não condensante, sem condensação divergindo da norma: Temperatura 0 °C – +40 °C |