气候条件

长期存放

不受天气影响

IEC 60721-3-1,等级1K21,无冷凝,无水汽凝结

与标准有偏差:温度-25 °C ~ +70 °C

运输

不受天气影响

IEC 60721-3-2,等级2K11,无冷凝,无水汽凝结

与标准有偏差:温度-25 °C ~ +70 °C

运行

固定使用地点、不受天气影响

IEC 60721-3-3,等级3K22,无冷凝,无水汽凝结

与标准有偏差:温度0 °C ~ +40 °C