Sinal STO com desligamento em grupo

Para acionamentos de grupo, o sinal STO para diversos unidades pode ser disponibilizado por um único relé de segurança. Neste processo, observar os seguintes requisitos:

  • O comprimento total do cabo não deve exceder 100 m. É necessário observar as demais informações do fabricante do dispositivo de segurança utilizado (para o respectivo caso de aplicação).
  • A máxima corrente de saída e a máxima carga de contato admissível do dispositivo de segurança devem ser cumpridas (consultar o manual do produto, capítulo "Dados técnicos" > Dados eletrônicos – Funções do componente de segurança).
  • O nível de sinal admissível na entrada STO bem como todos os demais dados técnicos da unidade devem ser observados. Neste processo, deve-se observar a respectiva instalação dos cabos de sinal STO e a queda de tensão.
  • É fundamental observar os demais requisitos do fabricante do dispositivo de segurança (p. ex., proteção dos contatos de saída contra derretimento). Além disso aplicam-se os requisitos básicos da instalação de cabos.
  • É necessário efetuar um cálculo separado para cada caso de aplicação de desligamentos em grupo, baseado nos dados técnicos da unidade.
  • Só é possível usar no máximo 20 unidades em um desligamento de grupo.