Señal STO con desconexión en grupo
Para accionamientos en grupo, la señal STO puede ser suministrada para varias unidades mediante un único dispositivo de desconexión de seguridad. Tenga en cuenta para este fin los siguientes requisitos:
- La longitud total del cable está limitada a menos de 100 m. Deben observarse (en cada aplicación concreta) los demás requisitos del fabricante relativos al dispositivo de seguridad utilizado.
- Deben respetarse la corriente de salida máxima y la carga de contactos máxima admisible del dispositivo de seguridad (véase el manual del producto, capítulo "Datos técnicos" > Datos de electrónica – Función parcial de seguridad).
- Deben respetarse los niveles de señal permitidos en la entrada STO y todos los demás datos técnicos de la unidad. Debe tenerse en cuenta en este caso el respectivo tendido de los cables de control STO y la caída de tensión.
- Deben cumplirse de forma exacta los demás requisitos del fabricante del dispositivo de seguridad (p. ej. protección de los contactos de salida contra soldadura). Para el tendido de los cables son válidos además los requisitos básicos.
- Debe realizarse un cálculo específico a partir de los datos técnicos de la unidad para cada aplicación concreta de desconexiones en grupo.
- Se pueden utilizar un máximo de 20 unidades en una desconexión en grupo.