VFCPLUS

VFCPLUS é um poderoso modo de controle capaz de operar motores assíncronos com dinâmica de torque muito alta com ou sem encoder. O modo de controle pode ser operado em controle de rotação ou torque. Com este modo de controle, todas as variáveis de estado importantes para controlar o motor são calculadas usando um modelo de motor. Aplicações típicas para o modo de controle VFCPLUS são máquinas assíncronas controladas por rotação com altas demandas de estabilidade de rotação e torque.