VFCPLUS
VFCPLUS es un potente modo de regulación capaz de hacer funcionar motores asíncronos con una dinámica de par muy elevada con o sin encoders rotativos. El modo de regulación se puede operar en regulación de velocidad o en control de par. En este modo de regulación, todas las magnitudes de estado importantes para la regulación del motor se calculan con la ayuda de un modelo de motor. Las aplicaciones típicas del modo de regulación VFCPLUS son las máquinas asíncronas con regulación de velocidad con altas exigencias de estabilidad de velocidad y par.