Bobina do circuito intermediário ZD040.. / ZD140.. / ZD330.. com e sem tampa

[1]

Bitola para terminal

[2]

Pino de conexão à terra

Bobina do circuito intermediário

Dimensões principais em mm

Medidas de fixação em mm

Peso

A

B

B1

C

C1

C2

a

b

c

x1

x2

kg

ZD040-0070

130

94

98

116

145

156

120

60

5.3

15

17

2

ZD140-0020

190

130

134

110

150

164.5

170

100

6.5

15

17

4.5

ZD330-0006

250

170

174

180

240

254

230

140

6.5

15

17

8.8