[1]
接线柱
[2]
接地螺栓
中间直流侧扼流圈
主尺寸,单位mm
紧固尺寸,单位:mm
质量
A
B
B1
C
C1
C2
a
b
c
x1
x2
kg
ZD040-0070
130
94
98
116
145
156
120
60
5.3
15
17
2
ZD140-0020
190
134
110
150
164.5
170
100
6.5
4.5
ZD330-0006
250
174
180
240
254
230
140
8.8