Conexão ao usar um cabo híbrido
Observar as seguintes informações:
- Utilizar as placas de blindagem fornecidas para a conexão da blindagem (se estiver presente).
- Colocar a blindagem do cabo híbrido sobre uma grande área em toda a circunferência.
- Manter a distância ou comprimento do cabo entre a conexão da blindagem e a conexão dos fios do cabo o mais curto possível.
- Para evitar erros de comunicação, o comprimento exposto do condutor coaxial não deve exceder 50 cm. Mais informações podem ser encontradas no adendo às instruções de operação "Conjunto de ferramentas 1 para integração digital do motor MOVILINK® DDI".
Informações adicionais