Raccordement en cas d 'utilisation d'un câble hybride
Tenir compte des remarques suivantes.
- Pour le blindage, le cas échéant, utiliser les tôles de blindage prévues à cet effet.
- Raccorder le blindage de la liaison hybride par toute sa circonférence, sur une grande surface.
- Veiller à un écart ou à une longueur de liaison aussi court(e) que possible entre le raccordement du blindage et le raccordement pour les fils de la liaison.
- Pour éviter les défauts de communication, la longueur libérée de la liaison coaxiale ne doit pas excéder 50 cm. Plus d'informations à ce sujet figurent dans le complément à la notice d'exploitation Intégration moteur digitale MOVILINK® DDI Toolset 1.
Informations complémentaires