Cabo do motor para motores com sistema de controle do freio integrado BGZ
Conexão dos cabos com conector no lado do motor para os seguintes motores:
- Motores assíncronos DRN../DR2S../DR2L..
- Motores síncronos CMP../CM3C..
A tabela a seguir mostra a atribuição dos cabos:
Lado do motor
| Lado do conversor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contato | Sinal | Cor do fio | Cor do fio IEC 60757 | Identificação | Montagem | Descrição | |
M23 | M40 | ||||||
U | U | U | Preto | BK | U/L1 | não montado | Conexão do motor fase U |
V | V | V | Preto | BK | V/L2 | não montado | Conexão do motor fase V |
W | W | W | Preto | BK | W/L3 | não montado | Conexão do motor fase W |
A | 1 | Reservado | Amarelo | YE | A | não montado | não conectar |
B | + | N (L2) | Laranja | OG | B | não montado | Conexão do freio neutro N (ou fase L2) |
C | N | reservado | Rosa | PK | C | não montado | não conectar |
D | 2 | L1 | Violeta | VT | D | não montado | Conexão do freio, fase L1 |
PE | PE | PE | Amarelo/verde | YE/GN |
| não montado | Conexão terra de proteção |
DDI | DDI | DDI | Violeta | VT |
| Conector coaxial | MOVILINK® DDI |
Isolar cada uma das extremidades dos fios não conectadas.