Irregularidade 30 Chave fim de curso SW

Irregularidades: 30.1 (1E01hex | 7681dec)

Descrição: Chave de fim de curso positivo acionada

 

Resposta: Chave fim de curso SW – Conjunto de acionamento atual

Causa

Ação

A chave fim de curso de software positiva foi ativada.

– Verificar a posição da chave fim de curso de software.

– Verificar posição final.

– Deixar a chave fim de curso de software na direção oposta.

Irregularidades: 30.2 (1E02hex | 7682dec)

Descrição: Chave de fim de curso negativo ativada

 

Resposta: Chave fim de curso SW – Conjunto de acionamento atual

Causa

Ação

A chave de fim de curso de software negativo foi ativada.

– Verificar a posição da chave fim de curso de software.

– Verificar posição final.

– Deixar a chave fim de curso de software na direção oposta.

Irregularidades: 30.3 (1E03hex | 7683dec)

Descrição: Chave fim de curso invertida

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A posição da chave fim de curso de software negativa é maior do que a posição da chave fim de curso de software positiva.

Verificar as posições das chaves fim de curso de software.

Irregularidades: 30.4 (1E04hex | 7684dec)

Descrição: distância do interruptor de limite de software muito pequena/janela de supressão de ruído muito ampla

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A faixa delimitada pelos fins de curso de software positivo e negativo é menor do que a faixa definida no parâmetro "Janela de supressão de ruído da chave fim de curso de software".

– Verificar as posições das chaves fim de curso de software.

ou

– Adaptar a largura da janela de supressão de ruído.