Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T | |
|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17983207 | 18201342 | 18200842 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 14.6 | |||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 1 | 1.2 | 2 |
50% DC | kW | 1.8 | 2.2 | 3.6 | |
25% DC | kW | 3.2 | 3.8 | 6.4 | |
12% DC | kW | 6 | 7.2 | 12 | |
6% DC | kW | 9.5 | 11.4 | 14.6 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | |||||
Valor de resistência RBW | Ω | 47 ± 10% | |||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 | |
Design | – | Resistor de fio | |||
Conexões de potência | – | Terminal com parafuso | |||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.5 – 10 | |||
torque de aperto | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
Conexão PE | – | Pino M4 | |||
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
Grau de proteção conforme EN 60529 | – | IP20 | |||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | |||
Peso | kg | 4 | 4.9 | 6.7 | |