技术数据
制动电阻 | 单位 | BW047-010-T | BW147-T | BW247-T | |
|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17983207 | 18201342 | 18200842 | |
峰值制动功率 | kW | 14.6 | |||
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 1 | 1.2 | 2 |
50%ED | kW | 1.8 | 2.2 | 3.6 | |
25%ED | kW | 3.2 | 3.8 | 6.4 | |
12%ED | kW | 6 | 7.2 | 12 | |
6%ED | kW | 9.5 | 11.4 | 14.6 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。 | |||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 47 ± 10 % | |||
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 4.6 | 5.1 | 6.5 | |
结构型式 | – | 线绕电阻 | |||
电源接头 | – | 螺钉型接线端子 | |||
电缆截面 | mm2 | 0.5 – 10 | |||
拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
PE连接 | – | M4销轴 | |||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | |||
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | |||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | |||
质量 | kg | 4 | 4.9 | 6.7 | |