Remover e colocar a tampa de proteção
Proceda da seguinte forma:
O conversor é fornecido com uma tampa de proteção [1].
Remover tampa de proteção

- A tampa de proteção [1] é fornecida com um mecanismo de travamento no lado inferior. Puxar a extremidade inferior da tampa de proteção para longe do conversor para habilitar o mecanismo de bloqueio.
- Girar a tampa de proteção para a frente e levantá-la para fora do rolamento.
Montar tampa de proteção

- Colocar a tampa de proteção [1] no rolamento superior e girá-la em direção ao conversor até que ela engate.
- Sempre colocar a tampa de proteção [1] depois de concluir o trabalho de instalação.