Retrait et pose du couvercle de protection
Procéder comme suit.
Le variateur de vitesse est équipé d'un couvercle de protection [1].
Retrait du couvercle de protection

- Le bas du couvercle de protection [1] est doté d'un mécanisme de blocage. Tirer le bas du couvercle de protection du variateur de vitesse pour le dégager du mécanisme de blocage.
- Soulever le couvercle de protection vers l'avant et le haut pour le sortir du logement.
Fixation du couvercle de protection

- Positionner le couvercle de protection [1] dans les fixations supérieures et le pivoter vers le variateur de vitesse jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Après avoir effectué des travaux d'installation, toujours mettre en place le couvercle de protection [1].