Dados técnicos
Bobina de saída | Unidade | HD0125-503 | HD0240-503 | HD0460-503 | HD1000-503 | HD2000-503 | HD6000-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código |
| 17985153 | 17985188 | 17985161 | 17991307 | 17991250 | 17963362 |
Tensão nominal de rede (conforme EN 50160) CA Urede | V | 3 × 230 – 500 V | |||||
Corrente nominal IN | A | 12.5 | 24 | 46 | 100 | 200 | 600 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | |||||
Potência nominal dissipada | W | 2.9 | 6 | 14 | 37 | 83 | 162 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |||||
Contatos de conexão |
| Terminal com parafuso | Trilho de cobre | ||||
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 150 | 30 × 8, orifício ØM12 mm | |
Torque de aperto | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 6 – 8 | 12 – 20 | – | |
Contatos da conexão PE |
| Pino M6 | Pino M8 | Pino M10 | M12 × 50 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 6 | 12 | 23 | 30 | ||
Grau de proteção conforme EN 60529 |
| IPXXB | IPXXA | IP00 | |||
Peso | kg | 0.85 | 1.46 | 2.35 | 3 | 6.5 | 16 |