X17: Encoder EnDat 2.1
Terminal de conexão | Contato | Função | |
---|---|---|---|
| X17:1 | Cosseno + | Trilha de sinal Cosseno+ |
X17:2 | Seno+ | Trilha de sinal Seno+ | |
X17:3 | Pulso+ | Sinal de pulso+ | |
X17:4 | DATA+ | Cabo de dados+ | |
X17:5 | reservado | – | |
X17:6 | Sensor de temperatura- | Potencial de referência do | |
X17:7 | reservado | – | |
X17:8 | GND | Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder | |
X17:9 | Cosseno- | Trilha de sinal Cosseno- | |
X17:10 | Seno- | Trilha de sinal Seno- | |
X17:11 | Pulso- | Sinal de pulso- | |
X17:12 | DATA- | Cabo de dados- | |
X17:13 | US24VG | Fonte de alimentação para encoder 24 V | |
X17:14 | Sensor de temperatura+ | Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK | |
X17:15 | US12VG | Fonte de alimentação para encoder 12 V |