Placa de entrada/saída CID21A
Terminal de conexão | Contato | Função | |
---|---|---|---|
X52:1 | DI10 | Entrada digital 1, livremente programável | |
X52:2 | DI11 | Entrada digital 2, livremente programável | |
X52:3 | DI12 | Entrada digital 3, livremente programável | |
X52:4 | DI13 | Entrada digital 4, livremente programável | |
X52:5 | GND | Potencial de referência para as entradas digitais DI10 – DI13 | |
X52:6 | DO10 | Saída digital 1, livremente programável | |
X52:7 | DO11 | Saída digital 2, livremente programável | |
X52:8 | DO12 | Saída digital 3, livremente programável | |
X52:9 | DO13 | Saída digital 4, livremente programável | |
X52:10 | GND | Potencial de referência para as saídas digitais DO10 – DO13 |