Carte extension entrées/sorties CID21A
Borne | Contact | Fonction | |
---|---|---|---|
X52:1 | DI10 | Entrée digitale 1, programmable | |
X52:2 | DI11 | Entrée digitale 2, programmable | |
X52:3 | DI12 | Entrée digitale 3, programmable | |
X52:4 | DI13 | Entrée digitale 4, programmable | |
X52:5 | GND | Potentiel de référence pour les entrées digitales DI10 – DI13 | |
X52:6 | DO10 | Sortie digitale 1, programmable | |
X52:7 | DO11 | Sortie digitale 2, programmable | |
X52:8 | DO12 | Sortie digitale 3, programmable | |
X52:9 | DO13 | Sortie digitale 4, programmable | |
X52:10 | GND | Potentiel de référence pour les sorties digitales DO10 – DO13 |