MOVISUITE®
Pour configurer la communication CIP Safety™ dans MOVISUITE® avec l'outil logiciel intégré Assist CS.., suivre les étapes suivantes.
- Pour activer la communication de sécurité CIP, d'abord aller sur "F‑communication" (Communication de sécurité).

- Sous "Protocol type" (Type de protocole), sélectionner l'entrée "CIP Safety".

- Régler ensuite le mode pour l'attribution de l'adresse sur ("Via parameterization") (Via paramétrage).

- Saisir le numéro "Safety Network Number" préalablement généré dans l'outil d'ingénierie RSLogix.

- Une fois la configuration complète terminée, télécharger les paramètres sur l'option de sécurité. Lorsque la configuration est complètement terminée, procéder au transfert.