MOVISUITE®
Para configurar la comunicación CIP Safety en MOVISUITE® con la herramienta de software integrada "Assist CS..", se deben seguir los pasos que se indican a continuación.
- Para habilitar la comunicación de seguridad CIP, vaya primero a "F-communication" (comunicación F).

- En "Protocol type" (tipo de protocolo), seleccione la entrada "CIP Safety" (seguridad CIP).

- Seguidamente, ajuste el modo para la asignación de direcciones a ("Via parametrization" [mediante parametrización]).

- Introduzca el "Safety Network Number" generado previamente en la herramienta de ingeniería RSLogix.

- Una vez concluida la configuración completa, descargue los parámetros en la opción de seguridad. Realice una aceptación cuando la configuración esté completa.