État
Si les valeurs limites sont dépassées, l'état de la sous-fonction de sécurité SSM passe à "0". Si, en prenant en compte l'hystérésis de vitesse, la vitesse réelle est inférieure à la limite spécifiée, la sous-fonction de sécurité SSM repasse à l'état "1". Un filtre de vitesse paramétré ralentit le changement d'état. En cas d'acquittement à l'arrêt ou en dessous de la vitesse limite, le filtre de vitesse est réinitialisé et l'état passe immédiatement à "1".
L'état est affiché dans les blocs suivants.
- Diagnostic MOVISAFE® CS..A, état des fonctions de vitesse
- Données entrée process de sécurité (SSM1, SSM2, SSM3, SSM4)