状态

如果超过极限值,安全子功能SSM的状态切换为“0”。如果实际速度在考虑到速度滞后时仍在极限值范围之内,则安全子功能SSM的状态切回到“1”。已完成参数设定的速度滤波器会延迟状态的切换。如果在停机状态或低于极限速度时确认了故障,则将重置速度滤波器,并且状态立即变为“1”。

状态显示在以下区域:

  • MOVISAFE® CS..A诊断,速度功能状态
  • 安全过程输入数据(SSM1、SSM2、SSM3、SSM4)