Réinitialiser le mot de passe
REMARQUE
Lors du montage et du démontage de l'option de sécurité, tenir compte des indications du chapitre "Installation mécanique".
Procéder comme suit.
- Mettre l'installation hors tension.
- Démonter l'option de sécurité. Pour pouvoir réinitialiser le mot de passe, le mot de passe maître de l'option de sécurité est nécessaire.
- Le mot de passe maître spécifique à la carte est indiqué sur l'étiquette de l'option de sécurité (voir le chapitre Plaques signalétiques).
- Remonter l'option de sécurité.
- Remettre l'installation sous tension.
- Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. . Pour ouvrir le menu principal, cliquer en haut à gauche sur l'icône rouge Assist CS.. .
- Sélectionner le menu "Modifier mot de passe". Dans le champ de saisie "Ancien mot de passe", saisir le mot de passe maître.
- Saisir le nouveau mot de passe dans les champs "Nouveau mot de passe" et "Confirmer nouveau mot de passe" puis confirmer.
- Il est maintenant possible de paramétrer l'option de sécurité dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .