Procédure

  1. Dans le menu "Diagnostic" de MOVISUITE®, sélectionner "Diagnostic MOVISAFE® CS..". Sélectionner ensuite le menu "Général". Cliquer sur le bouton [Restaurer l'état de livraison].
  2. Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. et se connecter.
  3. Transmettre les données dans l'appareil. Pour actualiser les données dans MOVISUITE®, sélectionner "Appareil → PC" dans le menu contextuel de l'axe. Ensuite, le jeu de données est valide et se comporte comme après la livraison. "Validé" n'est pas réglé.

REMARQUE

Les paramètres de la communication de sécurité ne sont pas encore réinitialisés.