Conditions préalables
Avant de revenir à l'état de livraison, s'assurer que l'installation est à l'arrêt et que les risques de mouvements dangereux sont exclus.
Le mot de passe pour se connecter à l'outil de paramétrage Assist CS.. est disponible. Le mot de passe n'est pas réinitialisé lors de la remise à l'état de livraison.
À la livraison de l'option de sécurité, aucune sous-fonction de sécurité n'est activée. L'option de sécurité active en permanence la fonction STO.
Le paramétrage de la communication de sécurité n'est pas automatiquement réinitialisé. Pour ce faire, régler le protocole sur "Pas de protocole" dans l'outil de paramétrage "Assist CS..".