Variante de profil CSS21A / CSS31A "System"
Avec la variante de profil "System", une valeur 16 bits et une valeur 32 bits sont transmises en plus des bits décrits dans la variante de profil "Technology".
Pour la valeur process 2 (32 bits), les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées.
- Vitesse linéaire
- Vitesse de rotation
Les valeurs de vitesse linéaire, de vitesse de rotation et de position sont traitées dans les options de sécurité CSS21A et CSS31A en tant que valeur 32 bits.
La valeur de vitesse contient également les décimales paramétrées. Une vitesse avec deux décimales est p. ex. = 1234.56 mm/s. La valeur de comptage interne est 123456. High Word a donc la valeur "1" et Low Word la valeur "57920".