Type d'adresse PROFIsafe 2
Le caractère unique de l'adresse PROFIsafe peut être garanti par la combinaison de l'adresse source et de l'adresse cible.
- L'adresse cible doit être explicite dans le réseau de pilotage et se distinguer de toutes les adresses cibles du type d'adresse PROFIsafe 1 d'un même réseau.
- L'adresse source utilisée pour le périphérique de sécurité d'un API de sécurité, doit être unique dans tout le réseau.
- L'adresse source et l'adresse cible sont intégrées dans la valeur CRC du programme de sécurité de l'API de sécurité.