Type d'adresse PROFIsafe 1

Le caractère unique de l'adresse PROFIsafe est garanti uniquement par l'adresse cible.

  • L'adresse cible dans le réseau de pilotage et le réseau bus de terrain doit être explicite. Cela signifie que les plages d'adresses cibles de tous les API de sécurité ne doivent pas se chevaucher.
  • L'adresse source et l'adresse cible sont intégrées dans la valeur CRC du programme de sécurité de l'API de sécurité.