Identification et authentification

Dans l'outil de paramétrage Assist CS.., une identification unique de l'appareil et une authentification de l'utilisateur sont nécessaires pour les étapes suivantes : "Paramétrage", "Générer rapport" et "Confirmer réception". Pour identifier l'appareil, saisir l'identifiant de la clé de sécurité débrochable dans la fenêtre de connexion de l'outil de paramétrage Assist CS.. . L'identifiant de la clé de sécurité est imprimé sur la clé de sécurité. Il est également possible de lire l'identifiant de la clé de sécurité directement avec l'outil de paramétrage Assist CS.. . Pour cela, l'utilisateur doit procéder à un contrôle d'identification à l'aide des affichages de diodes sur l'appareil. L'identifiant de la clé de sécurité permet de s'assurer que l'outil de paramétrage Assist CS.. est connecté au bon appareil. L'utilisateur s'identifie en saisissant un mot de passe.

REMARQUE

Veiller impérativement à une identification claire de l'appareil à paramétrer.