识别和验证

在参数设定工具“Assist CS..”中,步骤“参数设定”、“生成报告”和“确认验收”均需要使用唯一的设备识别号并进行用户身份验证。必须在参数设定工具“Assist CS..”的登录对话框中输入可插拔密钥存储器的ID来识别设备。密钥存储器ID标在密钥存储器上。或者可以直接通过参数设定工具“Assist CS..”读取密钥存储器ID。为此,用户必须根据设备上的LED指示灯进行识别检查。该机制通过密钥存储器ID确保参数设定工具“Assist CS..”能够与正确设备相连。通过输入密码进行用户身份验证。

提示

请务必注意待参数设定的设备具有唯一识别号。