Caractéristiques
Le codeur intégré EI7C FS est un codeur incrémental conçu pour la sécurité fonctionnelle avec 24 impulsions par tour.
L'utilisation du codeur intégré EI7C FS est admissible en combinaison avec MOVISAFE® CS..A.
Associée au codeur intégré EI7C FS, la carte de sécurité MOVISAFE® CS..A peut détecter une vitesse minimale de 60 min-1.
La carte de sécurité MOVISAFE® CS..A traite le signal du codeur intégré EI7C FS.
La carte de sécurité MOVISAFE® CS..A et le codeur intégré EI7C FS surveillent le signal codeur. L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A détecte les coupures et les courts-circuits transversaux sur la liaison codeur. En cas d'apparition d'un défaut, l'option MOVISAFE® CS..A active la sous-fonction de sécurité STO dans l'appareil et le couple est supprimé de façon sûre.