Installation
Relier le codeur intégré EI7C FS à l'interface codeur X15 de l'appareil via le câble codeur (référence 18191665).
AVERTISSEMENT
Le câblage non conforme risque de mettre hors service la fonctionnalité codeur et les surveillances pour le codeur.
Blessures graves ou mortelles.
- Utiliser le codeur intégré EI7C FS uniquement avec l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A.
- Les signaux codeur ne doivent être raccordés qu'à l'interface codeur X15 de l'appareil prévue à cet effet. Le raccordement d'autres appareils ou modules n'est pas autorisé.