Instalación

Conecte el encoder integrado EI7C FS mediante el cable de encoder (ref. de pieza 18191665) con la interfaz de encoder X15 de la unidad.

ADVERTENCIA

Un cableado incorrecto puede desactivar la función y la vigilancia del encoder.
Lesiones graves o fatales.
  • Usted puede conectar el encoder integrado EI7C FS solo con la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A.
  • Las señales de encoder solo se deben conectar a la interfaz de encoder X15 prevista de la unidad. La conexión de otros dispositivos o módulos no está permitida.

AVISO

Al conectar el encoder integrado EI7C FS a la unidad, no debe incluirse ninguna señal TF en el cable de encoder.