内置编码器EI7C FS是一种安全增量式编码器,每转24个信号周期。
内置编码器EI7C FS可以与MOVISAFE® CS..A一起使用。
MOVISAFE® CS..A可以与内置编码器EI7C FS结合使用,识别最低为60 min-1的转速。
MOVISAFE® CS..A可评估内置编码器EI7C FS的信号。
MOVISAFE® CS..A和内置编码器EI7C FS可监控编码器信号。安全选件MOVISAFE® CS..A可识别编码器导线的断裂和横向短路。如果出现故障,MOVISAFE® CS..A会激活设备中的STO安全子功能,并安全关闭扭矩。