Entrée
Unité | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 3 | 4 | 5 | |||||
Type | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Redresseur piloté | – | non | oui | |||||
Contacts de raccordement X1 | – | Boulon M8 | ||||||