Entrada
Unidad | MDX9.A-....-5.3-4-... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 3 | 4 | 5 | |||||
Modelo | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||||
Corriente nominal de red CA IRed | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
Rectificador controlado | – | No | Sí | |||||
Contactos de conexión X1 | – | Perno M8 / | ||||||