Concept et déroulement du contrôle
Le paramétrage de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est effectué avec l'outil de paramétrage Assist CS.. via un PC d'ingénierie. Étant donné que le PC et l'outil de paramétrage Assist CS.. ne sont pas des éléments de sécurité fonctionnelle et qu'ils peuvent donc présenter des défauts, le concept de sécurité prévoit les actions suivantes.
- Identifier la carte MOVISAFE® CS..A.
- Lors de l'établissement de la liaison avec l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A, il est nécessaire d'indiquer l'identifiant de la clé de sécurité dans la fenêtre correspondante.
- Procédure de paramétrage assistée dans l'outil de paramétrage Assist CS.. avec critères de sécurité intégrés, comme p. ex. le contrôle de plausibilité de la transmission des données dans l'appareil.
- Finalisation du paramétrage et établissement d'un rapport de réception pour validation des sous-fonctions de sécurité.