Paramètres de sécurité
Pour paramétrer les sous-fonctions de sécurité, MOVISAFE® CS.. A dispose des paramètres de sécurité réglables.
Les paramètres de sécurité déterminent le comportement des sous-fonctions de sécurité correspondantes ; ils sont donc importants pour la sécurité. Tous les paramètres de sécurité sont regroupés dans le jeu de paramètres.
Lors du transfert des paramètres vers Assist CS.., les actions suivantes sont réalisées.
- Paramétrage de l'option de sécurité.
- Génération du total de contrôle "Données d'application" du jeu de données clés sur la clé de sécurité.
- Un paramétrage modifié efface l'état "Réception".
Il en résulte que la clé de sécurité est associée au paramétrage correspondant par le transfert des paramètres vers l'appareil.