Parámetro de seguridad
Para parametrizar las funciones parciales de seguridad, MOVISAFE® CS.. A dispone de parámetros de seguridad ajustables.
Los parámetros de seguridad determinan el comportamiento de las funciones parciales de seguridad y, por lo tanto, son relevantes para la seguridad. Todos los parámetros de seguridad se agrupan en el set de parámetros.
Cuando se descargan los parámetros en Assist CS.. se ejecutan las siguientes acciones:
- Parametrización de la opción de seguridad.
- Generación de la suma de verificación "Datos de aplicación" del registro de datos clave en la memoria de claves.
- Un cambio en la parametrización borra el estado "Aceptación".
De ello resulta que, por la descarga de los parámetros, la memoria de claves se acopla con la parametrización correspondiente.