检查方案和检查步骤
安全选件MOVISAFE® CS..A的参数设定通过工程设计计算机利用参数设定工具“Assist CS..”进行。由于计算机和参数设定工具“Assist CS..”不具备安全功能,可能出现故障,因此安全方案中拟定了以下措施:
- 识别MOVISAFE® CS..A。
- 与安全选件MOVISAFE® CS..A建立连接时,需要通过对话框输入密钥存储器ID。
- 参数设定工具“Assist CS..”中的引导式参数设定过程具备集成式安全特征,例如在将数据传输至设备中时对输入内容的可靠性进行检查。
- 完成参数设定后,提供验收报告以验收安全子功能。