Renvoyer l'appareil pour réparation

Si un défaut ne peut être éliminé, merci de contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE (voir le chapitre Répertoire d'adresses).

À chaque contact avec le service après-vente de SEW-EURODRIVE, toujours indiquer les chiffres se trouvant sur l'étiquette d'état pour permettre au personnel après-vente d'intervenir plus efficacement.

En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, indiquer les éléments suivants :

  • le numéro de série (voir plaque signalétique)
  • la codification
  • l'exécution de l'appareil
  • une brève description de l'application (application, mode de pilotage...)
  • la nature du défaut
  • les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu
  • les causes éventuelles
  • toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne, etc.