Remarques concernant le raccordement à la terre

Sur les variateurs de vitesse, un courant de fuite > 3.5 mA peut apparaître pendant le fonctionnement. Pour éviter les courants dangereux pour le corps humain selon EN 61800-5-1, tenir compte des sections de câbles suivantes.

  • Câble d'alimentation < 10 mm2
  • Raccorder par des bornes séparées un deuxième câble de terre de section identique à celle du câble d'alimentation en parallèle au premier ou utiliser un conducteur de protection en cuivre d'une section de 10 mm2.
  • Câble d'alimentation 10 mm2 – 16 mm2
  • Utiliser un conducteur de protection en cuivre de section identique à celle du câble d'alimentation.
  • Câble d'alimentation 16 mm2 – 35 mm2
  • Utiliser un câble de protection en cuivre d'une section de 16 mm2.
  • Câble d'alimentation > 35 mm2
  • Utiliser un conducteur de protection en cuivre d'une section égale à la moitié de celle du câble d'alimentation.
  • Dans les cas où un disjoncteur différentiel suffit pour la protection contre le toucher direct et indirect, ce disjoncteur doit être de type universel (RCD type B).